Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/840 PSD WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz z interfejsem DALI, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401556745
Pełny kod zamówienia: 872110330658600

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt