Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Kąt rozsyłu światła 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 55°, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401556545
Pełny kod zamówienia: 872110330671500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt