Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66, IK08
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 30000 lm, 155 W, 193 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat