Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401554545
Pełny kod zamówienia: 872110330641800

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt