Polska - Polski

Philips Pacific LED gen4

Doskonała jakość światła i wysoka skuteczność świetlna

Produkty

Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

PacificLED gen4 to bardzo wydajne i niezawodne hermetyczne oprawy LED oferujące doskonałą jakość światła oraz równomierny rozsył światła bez efektu "cieni i artefaktów kolorystycznych". Seria charakteryzuje się modułową budową ułatwiającą modernizację i konserwację. Nowy układ optyczny zapewnia wolne od zniekształceń oświetlenie, sprawiając, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, w magazynach i przestrzeniach parkingowych. Rodzina produktów oferuje szeroki wybór optyk, które umożliwiają optymalizację aranżacji oświetlenia i mają szeroki zakres zastosowań. Oświetlenie PacificLED gen4 do zastosowań przemysłowych charakteryzuje się otwartą architekturą, beznarzędziowym dostępem do panelu z modułem LED oraz innowacyjną konstrukcją zaślepki z wbudowanym złączem umożliwiającym szybką i łatwą instalację. Monolityczny uchwyt montażowy oznacza brak małych, luźnych elementów, których zagubienie w przypadku przestrzeni produkcyjnych mogłyby negatywnie zakłócić proces produkcyjny.

Korzyści

  • Wysokiej jakości elementy optyczne zapewniające równomierny rozsył światła bez efektu "cieni i artefaktów kolorystycznych" które pozytywnie wpływa na końcowy efekt oświetleniowy

  • Szeroki wybór optyk (zróżnicowany kąt rozsyłu światła) umożliwia optymalizację aranżacji oświetlenia i umożliwia szeroki zakres zastosowań

Cechy

  • Szeroki wybór optyk (kąt rozsyłu światła wąski, szeroki, bardzo szeroki i optyka opalizowana), wysokie wartości strumienia świetlengo z doskonałą kontrolą efektu olśnienia.

  • Wysoka skuteczność świetlna, do 147 lm/W

Zastosowania

  • Obiekty przemysłowe
  • Magazyny / centra dystrybucyjne
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Chłodnie
  • Zewnętrzne parkingi i wiaty (pod zadaszeniem)

Do pobrania