Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2500 lm, 20.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified