Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401826885
Pełny kod zamówienia: 872016950222299

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania