Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowe, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401823480
Pełny kod zamówienia: 871829184045900

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie