Philips CoreLine Waterproof, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified