Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08

WT120C G2 LED20S/840 PSU L600

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401815487
Pełny kod zamówienia: 872016975426399

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania