Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 911401535491
Pełny kod zamówienia: 871869691686599

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie