Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 910505101269
Pełny kod zamówienia: 871869997576000

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania