Philips CoreLine Waterproof, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 910505100077
Pełny kod zamówienia: 871869940930200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania