Philips CoreLine Waterproof, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat