Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 27 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 2700 lm, 27 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 6-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 910505100045
Pełny kod zamówienia: 871869688311200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania