Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1500

Nowość

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401838888
Pełny kod zamówienia: 872110333339199

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt