Philips CoreLine Waterproof G3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Symetryczna, Przezroczyste, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200
Nowość
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Okres gwarancji 5 lat