Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 37.5 W, L1500 mm, 5800 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT121C G3 60S/840 PSU L1500

Nowość

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 5800 lm, 37.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 910505106557
Pełny kod zamówienia: 872110339003500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt