Philips CoreLine Waterproof G3, UltraEfficient, 74 W, L1500 mm, 14000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08
WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500
Nowość
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 14000 lm, 74 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Okres gwarancji 5 lat