Philips CoreLine tubular waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Opis produktu

L1200 mm, Plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP69K | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne 80°C, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 94735199
Pełny kod zamówienia: 871951494735199

Do pobrania