Philips LuxSpace, recessed, downlight, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20
DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH
Opis produktu
downlight, D200 mm, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Okres gwarancji 5 lat