Philips LuxSpace Compact, wpuszczany, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Opis produktu

D200 mm, Plastik, Biel, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104695
Pełny kod zamówienia: 872016983582500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    -

Do pobrania