Philips LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Przezroczyste
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PG
Opis produktu
Plastik, Biel, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Przezroczyste, Szyba, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Montaż Na powierzchni
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju -