Polska - Polski

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

TCTT230 20S/840 PSU-E WH

Opis produktu

downlight with a perfect fit, D230 mm, poliwęglan, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Kąt rozsyłu światła 90°, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 912500102954
Pełny kod zamówienia: 871951456410700

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt