Polska - Polski

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20, ELP3h

DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Opis produktu

downlight, D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 912500100539
Pełny kod zamówienia: 871869979344900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    -
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt