Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54
DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Opis produktu
downlight, D200 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1800 lm, 13.3 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt -
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat