Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54
DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P
Opis produktu
downlight, D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt -
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat