Polska - Polski

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P

Opis produktu

downlight, D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1050 lm, 8.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910505102286
Pełny kod zamówienia: 872016901305600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt