Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20
DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
Opis produktu
downlight, D200 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 1800 lm, 13.7 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat