Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Opalizowany, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Opis produktu

D205 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 910505101197
Pełny kod zamówienia: 871869997642299

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania