Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 96461000
Pełny kod zamówienia: 871869996461000

Do pobrania