Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3

Opis produktu

600x600 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Kąt rozsyłu światła 100°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 51224500
Pełny kod zamówienia: 871951451224500

Do pobrania