Produkty
CoreLine Recessed, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, Wieland
Informacje o serii produktów
Opis
Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.
Korzyści
Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
Zużycie energii niższe o ponad 45% w porównaniu z oprawami TL5
Cechy
Wbudowana technologia LED
Smukły korpus
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona