Philips Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła 36°, Biel, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Opis produktu

D68 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz z regulacją, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Kąt rozsyłu światła 36°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka zasilania AC C13

Kod zamówienia: 33125900
Pełny kod zamówienia: 871951433125900

Do pobrania