Philips Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących, Fixed, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła 36°, Biel, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Opis produktu

Fixed, D68 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz z regulacją, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Kąt rozsyłu światła 36°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka zasilania AC C13

Kod zamówienia: 33121100
Pełny kod zamówienia: 871951433121100

Do pobrania