Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 5-biegunową, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401898882
Pełny kod zamówienia: 871951454825199
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
Rodzina produktów

Produkt