Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z regulacją, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401897682
Pełny kod zamówienia: 871951454813899
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
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat