Philips CoreLine Batten, 49 W, L1800 mm, 6000 lm, 3000 K, Opalizowany, IP20, TW1-ready

BN126C LED60S/830 PSU L1800

Opis produktu

L1800 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 94889199
Pełny kod zamówienia: 871951494889199

Do pobrania