Philips CoreLine Batten, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opalizowany, IP20, TW1-ready

BN126C LED80S/840 PSD L1500

Opis produktu

L1500 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 10067100
Pełny kod zamówienia: 872016910067100

Do pobrania