Polska - Polski

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Wspornik do montażu na słupie, 400 mm, Black

Opis produktu

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Wspornik do montażu na słupie, 400 mm, Black

Kod zamówienia: 912300023378
Pełny kod zamówienia: 871794321655000

Dane techniczne

  • Średnica montażowa
    Urządzenie montażowe o średnicy 90 mm
  • Całkowita szerokość
    400 mm
  • Całkowita wysokość
    255 mm
  • Kąt nachylenia wysięgnika
  • Wysięgnik do średnicy oprawy świetlnej
    1 inch
  • Długość wysięgnika
    400 mm
  • Kolor wysięgnika
    Black
  • Typ wspornika
    Wspornik do montażu na słupie
  • Waga netto (szt.)
    6,900 kg

Do pobrania