Polska - Polski

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 — uniwersalny wybór

Nowość

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CitySoul gen2 to jedna z najbardziej uniwersalnych i inspiracyjnych rodzin produktów miejskiego oświetlenia ulicznego zaprojektowanych dotychczas przez firmę Philips. Ta cechująca się wysoką efektywnością linia produktów oferuje doskonałe poziomy oświetlenia, a jednocześnie tworzy odpowiednią atmosferę we wszystkich miejskich obszarach zastosowań — od peryferii do ścisłego centrum. Modułowość produktów CitySoul oraz dodawanie do niej nowych elementów, takich jak wsporniki Lyre i Accent, sprawiły, że jest ona idealnym zestawem rozwiązań do wszystkich obszarów miejskich. Konstrukcja oprawy jest bardziej płaska i całkowicie zaokrąglona, a wszystkie połączenia między zaczepami montażowymi i wysięgnikami są idealnie zlicowanie, dzięki czemu produkty te nadają miejskiemu krajobrazowi spójną, elegancką i dyskretną formę. Zaprojektowane w celu maksymalnego wykorzystania możliwości technologii LED rozwiązanie CitySoul gen2 wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i łatwością konserwacji. Produkty są dostarczane w dwóch rozmiarach. Umożliwiają na montaż boczny, bezpośrednio na słupie, zwieszany i na przewieszce.

Korzyści

  • Zintegrowany zestaw narzędzi oświetleniowych UrbanStyling przeznaczony do różnych zastosowań miejskich

  • Oprawy oświetleniowe, wysięgniki i słupy zostały zaprojektowane w ramach zintegrowanej koncepcji, co gwarantuje spójny wygląd

Cechy

  • Szeroka gama eleganckich, dedykowanych i kompletnych zestawów, w tym słupów i wsporników, opcja wychylna, wersje do podwójnego montażu na szczycie słupa oraz montażu łańcuchowego

  • Szeroka paleta optyk umożliwiające dostarczenie najefektywniejszego i komfortowego oświetlenia

Zastosowania

  • Centra miast
  • Parki i place
  • Drogi i ulice
  • Dzielnice handlowe

Do pobrania