Polska - Polski

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Opis produktu

Bollard, H848 mm, Odlew aluminiowy, Czarny, Uniwersalne do średnicy 42 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,5 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024101
Pełny kod zamówienia: 871869948118600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania