Polska - Polski

Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Opis produktu

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300023653
Pełny kod zamówienia: 871869909432400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    -
  • W zestawie sterownik
    Nie
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt