Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP
Opis produktu
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED60 [LED module 6000 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt -
- W zestawie sterownik Nie
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 3 lata