Polska - Polski

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 18860 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Opis produktu

Tunnel light, Stal nierdzewna, Stal, Płyta, Zasilacz z interfejsem DALI, 18860 lm, 136 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 1,0 m z wtyczką 5-biegunową typu Wieland/Adels, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060126
Pełny kod zamówienia: 871951424076600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED230 [LED module 23000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    2 lata
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania