Polska - Polski

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Opis produktu

Tunnel light, Stal nierdzewna, Stal, Płyta, Zasilacz z interfejsem DALI, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 1,0 m z wtyczką 5-biegunową typu Wieland/Adels, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060015
Pełny kod zamówienia: 871951423414700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED720 [LED module 72000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    3 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    2 lata
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania