Polska - Polski

Signify Płyn CityCharm, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Asymetryczny rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Nowość

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Asymetryczny rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowa ochrona przeciwprzepięciowa + ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi kV, Przewód 0,5 m ze złączką, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300060043
Pełny kod zamówienia: 871951423706300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt