Signify Płyn CityCharm, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6
Nowość
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do maksymalnego napięcia wyrażonego w kV - tryb różnicowy + ochrona ESD kV, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED70 [LED module 7000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat