Polska - Polski

Signify Płyn CityCharm, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Sieć GPRS, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Nowość

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do maksymalnego napięcia wyrażonego w kV - tryb różnicowy + ochrona ESD kV, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300060041
Pełny kod zamówienia: 871951423704900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt