Polska - Polski

Signify CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Nowość

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060515
Pełny kod zamówienia: 872016956850100

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt